Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Dubbel - Bjork 120H & Skötbord Lyfta

Ref. Exclusiva: bjork120H-Lyfta
Marca: Jeltec
Familia do produto: Changing stations
Grupo do produto: Björk
Profundidade (mm): 800
Data de publicação: 2016-10-17
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)
With the combination of Skötbord Lyfta and Skötbord Björk 120 with sink, you get a workspace that is height adjustable (30-110cm) and a workspace that has a fixed working height (90cm). These tables are equipped with phthalate-free mattresses and high rims. The changing table with washing area includes a mixer tap with pull-out shower and drainage components. To save lifting Skötbord Björk can be supplemented by steps (Trappan) or Stegen.


Material principal: Wood
Material secundario: Steel
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden
Peso Líq. (kg): 107

Categoria BIMobject: Mobiliário - Mobiliário
Classificação IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descrição: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
OmniClass Número: 23-21 00 00
OmniClass Título: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Este produto está disponível em:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®