Publicar produtos
CUBITO PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings
Jika

CUBITO PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings

Traduzido por Google,
Resguardo de duche 68x90 cm, versão completa, para base de duche 120/130x90 cm, duas molduras laterais
Especificações técnicas
  • Ref.ª única255242
  • Familia de productoCubito pure
  • Grupo de produtosShower screens
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1950
  • Largura (mm)30
  • Profundidade (mm)865
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201412 44 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniclassShower Screens
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa Ásia África
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText