Publicar produtos
PURE Glass wall 795 walk in simple for shower tray 1400 mm
Jika

PURE Glass wall 795 walk in simple for shower tray 1400 mm

Traduzido por Google,
Parede de vidro 795 walk in simples para base de duche 140 x 80 e 140 x 90, perfil prateado, vidro perla
Especificações técnicas
  • Ref.ª única268420
  • Familia de productoPure
  • Grupo de produtosShower enclosures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-11-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)45
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCGlass doors
  • Código UNSPSC30171501

Disponibilidade da região

Europa Ásia África