Publicar produtos
PURE Shower screen sidemounted 78 cm, for shower tray 1200 and 1300 mm
Jika

PURE Shower screen sidemounted 78 cm, for shower tray 1200 and 1300 mm

Traduzido por Google,
Parede de vidro 795 walk in simples com vidro pequeno para base de duche 140 x 80 e 140 x 90, perfil prateado, vidro perla
Especificações técnicas
  • Ref.ª única268422
  • Familia de productoPure
  • Grupo de produtosShower screens
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-11-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)48
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCGlass doors
  • Código UNSPSC30171501

Disponibilidade da região

Europa Ásia África