Publicar produtos
PURE Walk in 680 x 900 for shower tray 1200 x 900, 1300 x 900 mm
Jika

PURE Walk in 680 x 900 for shower tray 1200 x 900, 1300 x 900 mm

Traduzido por Google,
Walk in 680 x 900 versão completa para base de duche 120 x 90, 130 x 90
  • perfil prata
  • perla de vidro
Especificações técnicas
  • Ref.ª única268428
  • Familia de productoPure
  • Grupo de produtosShower enclosures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-11-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)73
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCGlass doors
  • Código UNSPSC30171501

Disponibilidade da região

Europa Ásia África