Publicar produtos
PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings
Jika

PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings

Traduzido por Google,
Resguardo de duche 68x90 cm, versão completa, para base de duche 120/130x90 cm, duas molduras laterais
Especificações técnicas
  • Ref.ª única269427
  • Familia de productoPure
  • Grupo de produtosShower screens
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Código UNSPSC30181507
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201412 44 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniclassShower Screens
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa Ásia África