Publicar produtos
TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)
TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)
    Jika

    TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única43J212
    • Familia de productoTigo
    • Grupo de produtosAuxiliary units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1618
    • Largura (mm)321
    • Profundidade (mm)319
    Relacionado
    • Material principalChapa MDF
    • Concebido emCzech Republic
    • Fabricado emCzech Republic
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África