Publicar produtos
CLEAR Rectangle mirror, wall fixation included, bevell 5 mm around, base 3 side AL frame
Jika

CLEAR Rectangle mirror, wall fixation included, bevell 5 mm around, base 3 side AL frame

Traduzido por Google,
Este espelho da série Clear está equipado com folha de aquecimento contra embaçamento, o que significa que não há mais limpeza cansativa.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única455721
  • Familia de productoCLEAR
  • Grupo de produtosMirrors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-02-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)810
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)4.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa Ásia África