Publicar produtos
CLEAR Mirror with LED lighting 70x81 cm
Jika

CLEAR Mirror with LED lighting 70x81 cm

Traduzido por Google,
Este espelho da série Clear está equipado com folha de aquecimento contra embaçamento, o que significa que não há mais limpeza cansativa. Recomendado para banheiros que não recebem luz do dia. Graças ao nível de proteção seguro IP44, pode ser instalado a 60 cm da banheira. Com caixa de ligação 230 V e bisel 5 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única455735
  • Familia de productoCLEAR
  • Grupo de produtosMirrors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)810
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)40
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)5.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa Ásia África