Publicar produtos
TIGO Asymmetric ceramic shower tray, left version
Jika

TIGO Asymmetric ceramic shower tray, left version

Traduzido por Google,
Base de duche cerâmica assimétrica, versão esquerda
Especificações técnicas
  • Ref.ª única852210
  • Familia de productoTigo
  • Grupo de produtosShower tray
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-23
  • Número de edição2
  • Altura (mm)85
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emCzech Republic
  • Fabricado emCzech Republic
  • Peso líquido (Kg)35
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
  • Número OmniClass23-31 17 15
  • Título OmniclassShower Enclosure Bases

Disponibilidade da região

Europa Ásia África