Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Angle grab rail with soap dish

Ref. Exclusiva: angle_grab_rail_with_soap_dish
Marca: Jofel
Familia do produto: Bath accessories
Grupo do produto: Luxury
Largura (mm): 420
Altura (mm): 225
Profundidade (mm): 130
Data de publicação: 2019-05-14
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Este produto não está mais disponível para dowload. Entre em contato com o fabricante para mais detalhes.
*Mixed accessory: rail and interchangeable soap dish.
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Antivandal, takes very little space.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Screws for wall mount are hidden by support.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Soap dish is removable and interchangeable it can be placed at both sides of the rail depending on .
*Suits perfectly any decor and installation.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
SOAP DISH FOR 1 BAR OF SOAP THAT CAN BE PLACES AT BOTH SIDES OF THE RAIL
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 4 SCREWS, 4 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 10 UNITS


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain
Peso Líq. (kg): 0.735

Categoria BIMobject: Sanitários - Acessórios para Banheiro
Classificação IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8245
Uniclass 1.4 Descrição: Towel rails
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Descrição: Towel Rings
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Descrição: Sanitary accessories
NBS Reference Código: 35-76-75
NBS Reference Descrição: Sanitary Towel Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
OmniClass Número: 23-31 25 25
OmniClass Título: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Nome Valor
Integral Finish Chrome brass ; chrome
Material Steel ; Chrome Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour chrome
Material Steel ; Chrome Brass

BIMobject®