Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Corner mount triangular soap dish

Ref. Exclusiva: Corner_mount_triangular_soap_dish
Marca: Jofel
Familia do produto: Bath accessories
Grupo do produto: Luxury
Largura (mm): 155
Altura (mm): 60
Profundidade (mm): 255
Data de publicação: 2019-05-14
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
*Corner mount triangular soap dish.
*Chrome plated brass of high quality and resistance.
*Antivandal installation, takes up little space.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Easy to clean and maintain, long lasting life.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Robust and light.
*Clean only with damp cloth.
*Reinforced upper edge, protected with large profile.
*Adaptable, suits any type of environment and decor.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 4 SCREWS, 4 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain
Peso Líq. (kg): 0.38

Categoria BIMobject: Sanitários - Acessórios para Banheiro
Classificação IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Código: L8246
Uniclass 1.4 Descrição: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-82
Uniclass 2.0 Descrição: Soap Dishes
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_76_82
Uniclass 2015 Descrição: Soap dishes
NBS Reference Código: 35-75-82
NBS Reference Descrição: Soap Dishes
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
OmniClass Número: 23-31 25 29 11
OmniClass Título: Hand Soap Holders
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
Sanitary - Accessories

Nome Valor
Integral Finish Chrome brass
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Steel

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados