Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Double side extendable mirror

Ref. Exclusiva: double_side_extendable_mirror
Marca: Jofel
Familia do produto: Bath accessories
Grupo do produto: Luxury
Largura (mm): 230
Altura (mm): 315
Profundidade (mm): 30
Data de publicação: 2019-05-14
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
*Extendable two sided mirror, adjustable to different heights, swivel, Ø 200 mm.
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Telescopic arm with two possitions: short (250 mm.) and long (375 mm.).
*Two sides: standard mirror and magnifying (x3).
*Antivandalism, reduced dimensions
*Easy to clean and maintain.
*Revolves in two axes : horizontal and vertical.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided)
*Includes cover to conceale heads of the screws.
*Sturdy, long lasting life
*Clean only with damp cloth.
*Dry mirror after cleaning.
*Adaptable, suits perfectly any type of decor.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 2 SCREWS, 2 WALL PLUGS AND 2 COVERS FOR SCREWS
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain
Peso Líq. (kg): 0.835

Categoria BIMobject: Sanitários - Espelhos
Classificação IFC: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Código: L8732
Uniclass 1.4 Descrição: Mirrors
Uniclass 2.0 Código: PR-45-55-06
Uniclass 2.0 Descrição: Bathroom Mirrors
Uniclass 2015 Código: Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 Descrição: Bathroom mirrors
NBS Reference Código: 45-55-06
NBS Reference Descrição: Bathroom Mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Mirrors
OmniClass Número: 23-21 37 13 15
OmniClass Título: Mirrors