Ref. Exclusiva: | extendable_clothes_line |
---|---|
Marca: | Jofel |
Familia do produto: | Bath accessories |
Grupo do produto: | Luxury |
Largura (mm): | 100 |
Altura (mm): | 100 |
Profundidade (mm): | 60 |
Data de publicação: | 2019-05-14 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | http://jofel.com/en/tendedero-extensible-pared.html?___from_store=es |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW61300.pdf |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: | 8427950351259 |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/jofel/product/extendable_clothes_line
Material principal: | Chrome |
---|---|
Material secundario: | Chrome |
Projetado em: | Spain |
Fabricado em: | Spain |
Peso Líq. (kg): | 0.23 |
Categoria BIMobject: | Sanitários - Acessórios para Banheiro |
---|---|
Classificação IFC: | Furnishing Element |
Nome UNSPSC: | Sanitary ware |
Código UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Código: | L41821 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Fasteners, stays, hooks |
Uniclass 2.0 Código: | PR-35-75-18 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Clothes Hooks |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_50_05_95 |
Uniclass 2015 Descrição: | Wall hangings |
NBS Reference Código: | 35-75-18 |
NBS Reference Descrição: | Clothes Hooks |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Toilet, Bath, and Laundry Accessories |
OmniClass Número: | 23-21 37 13 11 11 |
OmniClass Título: | Wall Hangings |
CSI UniFormat II Code: | E20 |
CSI UniFormat II Title: | FURNISHINGS |
Nome | Valor |
---|---|
Integral Finish | Polished |
Material | Stainless steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Material | Stainless steel |
BIMobject®