Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Inox feminine hygiene bin

Ref. Exclusiva: inox_feminine_hygiene_bin
Marca: Jofel
Familia do produto: Bath accessories
Grupo do produto: Luxury
Largura (mm): 211
Altura (mm): 288
Profundidade (mm): 113
Data de publicação: 2019-05-14
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Este produto não está mais disponível para dowload. Entre em contato com o fabricante para mais detalhes.
*Made of Stainless Steel, Satin finish.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs.
*Closed, with hinged cover.
*Detachable base with key lock.
*Easy to empty by lower part.
*Reduced dimensions and size.
*Especially designed for places with reduced dimensions.
*Rounded shape, without edges.
*Highly advisable for reasons of hygiene.
*Easy to clean and maintain.
*Long lasting life.
*Widespread use.

MADE OF INOX STEEL, SATIN FINISH
FIXED TO WALL BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
CLOSED HINGED COVER
HINGED COVER WITH KEY LOCK
EASY SERVICE BY THE BOTTOM
SPECIALLY DESIGNED FOR REDUCED DIMENSIONS PLACES
CAPACITY: 5 LITER
ACCESSORIES: KEY FOR LOCK PROVIDED
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain
Peso Líq. (kg): 1.205

Categoria BIMobject: Sanitários - Acessórios para Banheiro
Classificação IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L7235
Uniclass 1.4 Descrição: Waste disposal units
Uniclass 2.0 Código: PR-35-10-97
Uniclass 2.0 Descrição: Waste Bins
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Descrição: Sanitary accessories
NBS Reference Código: 31-75
NBS Reference Descrição: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 82 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Solid Waste Bins
OmniClass Número: 23-21 17 11
OmniClass Título: Interior Waste Bins
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
Sanitary - Accessories

Nome Valor
Integral Finish Satin
Material Stainless steel
Method Of Operation Manual

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Stainless steel

BIMobject®