Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Inox soap dispenser classic range vertical

Ref. Exclusiva: inox_soap_dispenser_classic_vertical
Marca: Jofel
Familia do produto: Bath accessories
Grupo do produto: Luxury
Largura (mm): 90
Altura (mm): 166
Profundidade (mm): 112
Data de publicação: 2019-05-14
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
*Vertical bulk fill soap dispenser.
*Cover and support made of inox steel, satin finish.
*Content viewer.
*External push button, cylindrical shape, non-drip and anti-corrosion valve
*Antivandal.
*Capacity: 0,500 litre.
*Traditional range "clasica"
*Maximum sturdiness and duration.
*Suits perfectly any type of installation or decor

SATIN STAINLESS STEEL AISI 304
INOX SATIN FINISH
CAPACITY 0.5 L
PUSH BUTTON PRESSURE: 2,4 kg DOSE PER PULSATION: 1 gr ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 3 SCREWS AND 3 WALL PLUGS
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain
Peso Líq. (kg): 0.415

Categoria BIMobject: Sanitários - Acessórios para Banheiro
Classificação IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Toilets
Código UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Código: L8246
Uniclass 1.4 Descrição: Soap holders/dispensers
Uniclass 2.0 Código: PR-35-76-80
Uniclass 2.0 Descrição: Soap Dispensers
Uniclass 2015 Código: Pr_40_70_22_81
Uniclass 2015 Descrição: Soap dispensers
NBS Reference Código: 35-76-80
NBS Reference Descrição: Soap Dispensers
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass Número: 23-31 25 29 13
OmniClass Título: Hand Soap Dispensers
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
Sanitary - Accessories

Nome Valor
Integral Finish Satin ; Polished
Material Stainless steel
Method Of Operation Push button

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Stainless steel

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados