Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Stainless steel toilet brush holder

Ref. Exclusiva: stainless_steel_toilet_brush_holder
Marca: Jofel
Familia do produto: Bath accessories
Grupo do produto: Luxury
Largura (mm): 89
Altura (mm): 380
Profundidade (mm): 89
Data de publicação: 2019-05-14
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
*Cylindric toilet brush with holder integrated.
*Made of high quality inox steel, bright finish, highly resistant.
*Holder integrated on cover, hiding interior.
*Versatile:Suitable for wall mounting (screws and wall plugs provided) and floor standing.
*Antivandal.
*Easy to clean and maintain, long lasting life.
*Funtional, simple, elegant and modern.
*Adaptable, suits perfectly any decor and installation.
*Necessary and essential in any bathroom

CYLINDRIC TOILET BRUSH HOLDER
HIGH QUALITY STAINLESS STEEL BRIGHT FINISH
MADE OF STAINLESS STEEL AISI 304
HOLDER INTEGRATED ON COVER, HIDDING INTERIOR FROM SIGHT
VERSATILE: CAN BE WALL MOUNTED (SCREWS AND PLUGS PROVIDED) OR FLOOR-STANDING
ANTIVANDALISM
EASY TO MAINTAIN AND CLEAN, LONGLIFE
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS (PROVIDED) OR FLOOR-STANDING
ACCESSORIES: 2 SCREWS, 2 WALL PLUGS Y 1 WALL HOLDER
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain
Peso Líq. (kg): 0.78

Categoria BIMobject: Sanitários - Acessórios de casa de banho
Classificação IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Toilets
Código UNSPSC: 30181505
Uniclass 1.4 Código: L7216
Uniclass 1.4 Descrição: Toilets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-86
Uniclass 2.0 Descrição: Toilet Brush Holders
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_76_86
Uniclass 2015 Descrição: Toilet brush holders
NBS Reference Código: 35-75-86
NBS Reference Descrição: Toilet Brush Holders
OmniClass Número: 23-21 43 15 29
OmniClass Título: Toilet Accessories Dispensers
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
Sanitary - Toilet Accessories

Nome Valor
Integral Finish Polished
Material Stainless steel
Mounting Floor standing ; Wall-mounted
Vandal Resistant True

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Stainless steel

BIMobject®