Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Toilet roll holder with cover

Ref. Exclusiva: toilet_roll_holder_with_cover
Marca: Jofel
Familia do produto: Bath accessories
Grupo do produto: Luxury
Largura (mm): 130
Altura (mm): 160
Profundidade (mm): 60
Data de publicação: 2019-05-14
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
*Tissue roll holder with ornamental cover.
*Chrome plated brass,bright finish, high quality and resistance.
*Antivandal, takes very little space.
*fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided)
*Screws for wall mount are hidden by support.
*Functional, simple, elegant, modern and low cost.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of decor and installation

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
UP TO ONE ROLL
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 2 SCREWS, 2 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain
Peso Líq. (kg): 0.34

Categoria BIMobject: Sanitários - Acessórios de casa de banho
Classificação IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Hanging toiletry organizer or shelf
Código UNSPSC: 52171001
Uniclass 1.4 Código: L824
Uniclass 1.4 Descrição: Bathroom, toilet furniture and fittings
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-88
Uniclass 2.0 Descrição: Toilet Roll Holders
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_76_88
Uniclass 2015 Descrição: Toilet roll holders
NBS Reference Código: 35-75-88
NBS Reference Descrição: Toilet Roll Holders
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
OmniClass Número: 23-21 43 15 31
OmniClass Título: Toilet Tissue Dispensers
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
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
Sanitary - Toilet Accessories

Nome Valor
Colour Chrome
Integral Finish Polished chrome
Material Brass
Mounting Wall-mounted
Toilet Paper Capacity 1 roll
Vandal Resistant True

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour Chrome
Material Brass

BIMobject®