Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Towel holder 400 mm

Ref. Exclusiva: towel_holder_400mm
Marca: Jofel
Familia do produto: Bath accessories
Grupo do produto: Luxury
Largura (mm): 400
Altura (mm): 52
Profundidade (mm): 72
Data de publicação: 2019-05-14
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
*Towel rail, 400 mm. straight and round.
*Chrome plated brass, bright finish, high quality and resistance.
*Fixed to wall by means of screws and wall plugs (provided).
*Antivandal installation.
*Screws for wall mounting, hidden by steel plates.
*Functional, simple, elegant and modern.
*Easy to clean and maintain.
*Sturdy, long lasting life.
*Clean only with damp cloth.
*Adaptable, suits perfectly any type of installation and decor.

MADE OF CHROME BRASS
BRIGHT FINISH
EASY TO CLEAN ANTIVANDALISM SYSTEM
FIXING BY MEANS OF SCREWS AND WALL PLUGS
ACCESSORIES: 4 SCREWS, 4 WALL PLUGS AND 1 HEX KEY
PACKAGING: SINGLE UNIT PACKAGING REPACKAGING OF 20 UNITS


Material principal: Chrome
Material secundario: Chrome
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain
Peso Líq. (kg): 0.3

Categoria BIMobject: Sanitários - Acessórios para Banheiro
Classificação IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Hanging toiletry organizer or shelf
Código UNSPSC: 52171001
Uniclass 1.4 Código: L8245
Uniclass 1.4 Descrição: Towel rails
Uniclass 2.0 Código: PR-35-75-91
Uniclass 2.0 Descrição: Towel Rings
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_76_91
Uniclass 2015 Descrição: Towel rings
NBS Reference Código: 35-75-91
NBS Reference Descrição: Towel Rings
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Accessories
OmniClass Número: 23-31 25 25
OmniClass Título: Towel Bars
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
Sanitary - Accessories

Nome Valor
Integral Finish Polished chrome
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Material Brass

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados