Ref. Exclusiva: | towel_holder_ring |
---|---|
Marca: | Jofel |
Familia do produto: | Bath accessories |
Grupo do produto: | Luxury |
Largura (mm): | 175 |
Altura (mm): | 190 |
Profundidade (mm): | 50 |
Data de publicação: | 2019-05-14 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | http://jofel.com/en/anilla-cerrada-de-lavabo.html |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | http://jofel.com/media/fichas/en/AW34300.pdf |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: | 8427950345944 |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/jofel/product/towel_holder_ring
Material principal: | Chrome |
---|---|
Material secundario: | Chrome |
Projetado em: | Spain |
Fabricado em: | Spain |
Peso Líq. (kg): | 0.245 |
Categoria BIMobject: | Sanitários - Acessórios para Banheiro |
---|---|
Classificação IFC: | Furnishing Element |
Nome UNSPSC: | Hanging toiletry organizer or shelf |
Código UNSPSC: | 52171001 |
Uniclass 1.4 Código: | L8245 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Towel rails |
Uniclass 2.0 Código: | PR-35-75-91 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Towel Rings |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_76_91 |
Uniclass 2015 Descrição: | Towel rings |
NBS Reference Código: | 35-75-91 |
NBS Reference Descrição: | Towel Rings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 28 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Bath Accessories |
OmniClass Número: | 23-31 25 25 |
OmniClass Título: | Towel Bars |
Nome | Valor |
---|---|
Integral Finish | Chrome |
Material | Brass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Material | Brass |
Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados