Publicar produtos
AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical
AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical

    AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical

    3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Design flexível – serpentina de expansão direta ou de água gelada para resfriamento, água quente, vapor ou serpentina elétrica para aquecimento; 2 ou 4 tubos
    • Excelente IAQ – Amortecedores de baixo vazamento; Pré-filtros de 2” e filtros finais de 4” disponíveis; os armários podem ser isolados com fibra de vidro revestida com folha
    • Componentes de potência – Acionamento de velocidade variável ou “arrancadores de motor em linha; interruptores de desconexão; fusão principal; motores de alta eficiência
    Especificação
    • -Flexible design – Chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating; 2- or 4-pipe -Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” pre-filters and 4” final filters available; cabinets can be insulated with foil-faced fiberglass -Power components – Variable frequency drive or magnetic motor starters; disconnect switches; main fusing; high-efficiency motors
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajci-ahi-avi
    • Familia de productoAir Distribution - Terminal Units - Blower
    • Grupo de produtosHorizontal and Vertical
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-10-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Classificação IFCComutador de calor
    • Nome UNSPSCAir conditioners
    • Código UNSPSC40101701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoFan coil units
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
    • Número OmniClass23-33 33 11
    • Título OmniclassFan Coil Units
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States