Publicar produtos
FS Fan-Coil Unit, Vertical, Hi-Rise - Exposed Unit

FS Fan-Coil Unit, Vertical, Hi-Rise - Exposed Unit

Traduzido por Google,
As unidades ventilo-convectoras verticais Hi-Rise Série FS da Johnson Controls são projetadas para maximizar a flexibilidade de seleção e instalação e para facilitar o serviço. A ampla variedade de opções padrão disponíveis nos ventiloconvectores da Série FS permite que você encontre a versatilidade para atender às necessidades de qualquer projetista de sistema HVAC. As unidades também são projetadas para superar os rigorosos padrões de qualidade do mercado institucional, mantendo-se competitivas em termos de custos nos segmentos comercial e residencial do mercado. As unidades ventilo-convectoras verticais Hi-Rise da Johnson Controls definem os novos padrões de inovação, qualidade, flexibilidade e preços competitivos.

  • Design flexível - Unidades simples ou duplas, gabinete exposto ou oculto; Bobinas de 2 ou 4 tubos
  • Facilidade de instalação - As unidades são enviadas com risers instalados; opcionalmente, os risers podem ser enviados soltos e instalados e testados em campo, para reduzir o tempo de ciclo do projeto; aço inoxidável, mangueiras trançadas conexões de bobina de velocidade
  • Desempenho otimizado - certificado e rotulado ARI-440; serpentina de água gelada para resfriamento, serpentina de água quente ou elétrica para aquecimento.
  • Controle de umidade aprimorado - Opções exclusivas disponíveis para mitigar as condições que contribuem para o mofo
  • Pacotes de tubulação - Pacotes de tubulação montados na fábrica disponíveis
  • Escolha de controles - Os termostatos podem ser analógicos, display digital ou programáveis; montagem em unidade ou montagem remota. Os controles podem ser conectados a um sistema de automação predial ou operar de forma independente.
  • Excelente IAQ - Baixos níveis de som; bandejas de drenagem inclinadas também podem ser limpas; os armários podem ser isolados com fibra de vidro revestida com folha ou espuma de célula fechada
  • Facilidade de manutenção superior - O deck do ventilador e a bandeja de drenagem podem ser removidos para manutenção
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajci-fcu-fsx
  • Familia de productoAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
  • Grupo de produtosFan Coil - Vertical - High-Rise
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-10-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFan coil units
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
  • Número OmniClass23-33 33 11
  • Título OmniclassFan Coil Units
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment