Publicar produtos
FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Concealed

FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Concealed

Traduzido por Google,
As unidades ventilo-convectoras verticais montadas no piso da Série FW da Johnson Controls são projetadas para maximizar a flexibilidade de seleção e instalação. A ampla variedade de opções padrão disponíveis nas unidades ventilo-convectoras da Série FW é onde você encontra a versatilidade para atender às necessidades de qualquer projetista de sistema HVAC. As unidades também são projetadas para superar os rigorosos padrões de qualidade do mercado institucional, mantendo-se competitivas em termos de custos no segmento comercial leve do mercado. As unidades ventilo-convectoras verticais da Johnson Controls definem os novos padrões de qualidade, flexibilidade e preços competitivos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajci-fcu-fwc
  • Familia de productoAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
  • Grupo de produtosVertical - Floor Mounted
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-10-25
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFan coil units
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
  • Número OmniClass23-33 33 11
  • Título OmniclassFan Coil Units
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment