Publicar produtos
FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Exposed
FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Exposed
FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Exposed
FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Exposed

    FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Exposed

    Traduzido por Google,
    As unidades ventilo-convectoras verticais montadas no piso da Série FW da Johnson Controls são projetadas para maximizar a flexibilidade de seleção e instalação. A ampla variedade de opções padrão disponíveis nas unidades ventilo-convectoras da Série FW é onde você encontra a versatilidade para atender às necessidades de qualquer projetista de sistema HVAC. As unidades também são projetadas para superar os rigorosos padrões de qualidade do mercado institucional, mantendo-se competitivas em termos de custos no segmento comercial leve do mercado. As unidades ventilo-convectoras verticais da Johnson Controls definem os novos padrões de qualidade, flexibilidade e preços competitivos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajci-fcu-fwx
    • Familia de productoAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
    • Grupo de produtosVertical - Floor Mounted
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-10-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
    • Classificação IFCComutador de calor
    • Nome UNSPSCAir conditioners
    • Código UNSPSC40101701
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoFan coil units
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
    • Número OmniClass23-33 33 11
    • Título OmniclassFan Coil Units
    • Código CSI UniFormat IID3090
    • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment