As unidades de tratamento de ar montadas no teto da série YORK YAH são pontos terminais dos sistemas centrais de ar condicionado. Eles são projetados para unidades de ar fresco ou para resfriar, aquecer, umidificar e desumidificar, filtrar e limpar o ar, etc. O ar condicionado pode ser fornecido a locais em várias distâncias através de dutos especialmente projetados. As unidades são especialmente adequadas para a climatização de edifícios comerciais e aplicações industriais.
As unidades de tratamento de ar da série YORK YAH têm 10 modelos diferentes. A capacidade de refrigeração varia de 8kW a 252kW, e fluxo de ar de 1500m3/h a 15000m3/h. A pressão total externa nominal varia de 180 a 340 Pa. Mais pressão total externa pode ser fornecida para aplicação flexível.
Cada unidade é feita de aço galvanizado com isolamento interno de fibra de vidro de 15 mm de espessura. Ele contém uma bobina de resfriamento e um ventilador embutidos e filtros de ar de nylon montados externamente.
A serpentina de resfriamento e aquecimento usa tubos de cobre com aletas corrugadas. O ventilador, o motor e a polia da correia são todos produtos de alta qualidade, produzindo um desempenho estável e eficiente. O ventilador é um modelo centrífugo curvo para a frente que funciona em entradas de ar duplas. O motor possui isolamento IP55 e tipo F com rolamentos autolubrificantes. O filtro montado externamente pode ser retirado do lado ou do fundo.
Características- Instalação fácil
- Altura da unidade mais baixa para aplicação de teto de piso baixo
- Barulho baixo
- O filtro pode ser retirado do lado ou do fundo