Publicar produtos
Series 5 Single Package Units With Hot Gas Reheat
Series 5 Single Package Units With Hot Gas Reheat

    Series 5 Single Package Units With Hot Gas Reheat

    Traduzido por Google,
    Unidades de HVAC de telhado que oferecem eficiência e confiabilidade

    Muitos edifícios menores dependem de unidades de telhado para controlar a temperatura do edifício. Mas nem todas as unidades são criadas iguais. A Johnson Controls leva as unidades de HVAC de telhado para o próximo nível com as unidades de pacote único da Série 5.

    A Série 5 oferece conforto e confiabilidade ideais a partir de uma única unidade embalada. Embora as unidades HVAC sejam projetadas principalmente para montagem em meio-fio em um telhado, elas são altamente personalizáveis e também podem ser montadas em laje ao nível do solo ou colocadas em vigas de aço acima de um telhado acabado.

    Apenas resfriamento, resfriamento com aquecimento a gás de um ou dois estágios e resfriamento com unidades de aquecimento elétrico suplementares estão disponíveis com uma ampla variedade de acessórios instalados em campo para torná-los adequados para quase todas as aplicações. Cada unidade HVAC é completamente canalizada, cabeada, carregada e testada na fábrica para simplificar a instalação em campo.

    A Série 5 oferece:
    • Refrigerante HFC-410A para operação ambientalmente responsável
    • A eficiência de resfriamento é de 13 SEER e a eficiência de aquecimento é de 80% SSE
    • Capacidade de refrigeração: 3 a 5 toneladas
    • Capacidade de aquecimento: saída de 40 a 80 MBH
    • Instalação fácil e de baixo custo
    • Resfriamento apenas ou resfriamento com gás ou calor elétrico
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajci-series005_ZR
    • Familia de productoPackaged - Rooftop Units (RTU)
    • Grupo de produtosSeries 005
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-12-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização