Publicar produtos
Series 10 High-Efficiency Single Packaged Units
Series 10 High-Efficiency Single Packaged Units

    Series 10 High-Efficiency Single Packaged Units

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A unidade de pacote único Johnson Controls Series 10 combina classificações de eficiência superiores (até 12,2 EER) e facilidade de instalação em uma unidade comercial leve. Assim, você economiza tempo e dinheiro na instalação, enquanto reduz o uso de energia a longo prazo. Na verdade, ele foi projetado para oferecer a maior economia de custos de energia de qualquer equipamento de seu tipo.

    Um tamanho comum para unidades de 3 a 12,5 toneladas facilita a instalação em um meio-fio, laje ou aço estrutural comum. Um trilho de base de perímetro completo e rígido permite o acesso de empilhadeira de 3 vias e o equipamento suspenso simplifica o processo de instalação. Além disso, cada unidade vem totalmente cabeada, canalizada, carregada e testada de fábrica.

    Flexibilidade de campo

    O recurso de fluxo de ar conversível ajuda a reduzir o corte de chapas metálicas no campo. Todos os motores de ventiladores internos são acionados por correia e atenderão aos seus requisitos de fluxo de ar. E os knockouts a gás e elétricos estão na parte inferior e lateral da unidade para facilitar o acesso.

    A Série 10 também foi projetada para facilitar o serviço. Áreas de acesso rápido facilitam a inspeção dos componentes, incluindo o compartimento de controle, compressores, filtros e seção de aquecimento. E para facilidade de manutenção, o motor e o soprador deslizam como um único conjunto.

    A Série 10 oferece:
    • Capacidade de refrigeração: 3 - 12 ½ toneladas
    • Avaliado até 12,2 EER/80% SSE
    • Atende ou excede os padrões de energia ASHRAE 90.1
    • Controles embalados de fábrica para fácil configuração e programação
    • Isolamento revestido em folha para melhor IAQ
    • Dois compressores e circuitos de refrigeração independentes garantem confiabilidade apenas para unidades de 6,5 a 12,5 toneladas
    • Trocadores de calor resistentes à corrosão
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajci-series010_ZH
    • Familia de productoPackaged - Rooftop Units (RTU)
    • Grupo de produtosSeries 010
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-12-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização