Publicar produtos
Series 20 Medium Efficiency Single Packaged Units
Series 20 Medium Efficiency Single Packaged Units

    Series 20 Medium Efficiency Single Packaged Units

    Traduzido por Google,
    Projetado para operar em um nível mais alto, por mais tempo.

    A Série 20 da Johnson Controls oferece confiabilidade robusta em um pacote com eficiência energética.

    É perfeito para aplicações que exigem resfriamento eficiente em um pacote duradouro e durável:
    • Fabricação leve
    • Armazéns
    • Prédios de escritórios de médio porte
    • Supermercados
    • Consultórios e clínicas médicas

    Maior desempenho, custos reduzidos

    As unidades da Série 20 são conversíveis em campo de fluxo descendente para fluxo horizontal. Eles vêm com fio de fábrica, canalizado, carregado e testado antes do envio. E o trilho de base de perímetro completo está permanentemente conectado à unidade. Tudo isso significa tempo e custos de instalação reduzidos.

    A Série 20 oferece:
    • Monitores de fase padrão para proteger os compressores durante a partida
    • Refrigerante HFC-410A para operação ambientalmente responsável
    • Classificações EER para 12,4 para eficiências de economia de energia
    • Trilhos de base de perímetro completo para fácil instalação
    • 80% de eficiência de estado sólido com gás/aquecimento
    • Confiabilidade robusta e transferência de calor aprimorada
    • Conformidade com os padrões de eficiência energética ASHRAE 90.1
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicajci-series020_ZF
    • Familia de productoPackaged - Rooftop Units (RTU)
    • Grupo de produtosSeries 020
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-12-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização