Publicar produtos
YORK® VRF 18-26 Ton Outdoor Unit Heat Recovery Variable Refrigerant Flow
YORK® VRF 18-26 Ton Outdoor Unit Heat Recovery Variable Refrigerant Flow

    YORK® VRF 18-26 Ton Outdoor Unit Heat Recovery Variable Refrigerant Flow

    Traduzido por Google,
    Sistemas AVAC que proporcionam o máximo conforto e eficiência inigualável Conheça a VRF
    Enquanto outros sistemas HVAC operam em um cronograma mais rígido de full-on ou full-off, os sistemas Variable Refrigerant Flow (VRF) fornecem refrigerante em taxas variáveis e quantidades exatas para os espaços que precisam dele, atendendo às necessidades de aquecimento e resfriamento do edifício com maior precisão e eficiência.

    Tecnologia superior significa economia para você
    Nossos sistemas VRF usam uma rolagem orbital para maximizar o processo de compressão, operando com maior eficiência do que outros sistemas VRF e unidades HVAC convencionais. Isso se traduz em economia para os proprietários de edifícios.Benefícios para edifícios e orçamentos Eficiência
    Os edifícios raramente exigem 100% da capacidade de seus sistemas HVAC. Ao mesmo tempo em que se ajusta aos requisitos de aquecimento e resfriamento de cada espaço, nossa tecnologia VRF permite que o sistema funcione em velocidades reduzidas, economizando energia e dinheiro.

    Aquecimento e resfriamento simultâneos
    Nosso sistema de 3 tubos aquece e resfria simultaneamente, permitindo que o sistema atenda com rapidez e precisão ao desempenho da maioria dos edifícios ao longo do dia.

    Economia de espaço
    Como nossos sistemas VRF oferecem conforto com refrigerante por meio de tubos pequenos, eles usam cerca de metade do espaço do teto necessário para dutos convencionais de unidades HVAC, permitindo maior liberdade arquitetônica.

    Escalabilidade
    Com o design modular do nosso VRF, os sistemas podem controlar eficientemente o clima em praticamente qualquer espaço, desde um pequeno escritório único até um arranha-céu.
    Especificação
    • -Long refrigerant piping lengths up to 3,281 feet total pipe run -Advanced defrost cycle operation in the heating mode -Able to operate up to 64 indoor units on a single piping network -Power-saving demand control for reduced peak load and energy savings -Automatic judgment system for refrigerant amount to verify that refrigerant charge is correct. -Diagnostics and malfunction codes available at push of a control panel button
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicayork-yvahr_18-26
    • Familia de productoDuctless - Variable Refrigerant Flow Systems (VRF)
    • Grupo de produtosOutdoor Units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-01
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização