Publicar produtos
Cube Wall Tumbler Holder

Cube Wall Tumbler Holder

Traduzido por Google,
Suporte de rolo de papel higiênico duplo sem tampa - Pode ser instalado com parafusos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGDC160152
  • Familia de productoCube
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)75
  • Profundidade (mm)110
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)0.464
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCHanging toiletry organizer or shelf
  • Código UNSPSC52171001
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_92
  • Uniclass 2015 DescriçãoTumbler holders
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Oceânia Ásia