Publicar produtos
Quado 800 wall basin

Quado 800 wall basin

Traduzido por Google,
A bacia suspensa pode ser fornecida com cobertura correspondente ou sifão de garrafas para estar em conformidade com AS1428.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJ3166-1
  • Familia de productoQuado
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)170
  • Largura (mm)795
  • Profundidade (mm)445
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emBulgaria
  • Peso líquido (Kg)35
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins

Disponibilidade da região

Oceânia Ásia