Publicar produtos
Lucca Shelf Basin LH

Lucca Shelf Basin LH

Traduzido por Google,
Grande bacia de parede com ampla área de plataforma de sabão
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJ3170L-1
  • Familia de productoLucca
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)120
  • Largura (mm)750
  • Profundidade (mm)470
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)25
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins

Disponibilidade da região

Oceânia Ásia