Publicar produtos
Life Electronic Urinal Back Entry

Life Electronic Urinal Back Entry

Traduzido por Google,
Mictório de entrada de água traseira
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJ6010
  • Familia de productoLife
  • Grupo de produtosUrinals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)660
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)370
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)24
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals

Disponibilidade da região

Oceânia Ásia