Publicar produtos
V-Jet Hand Dryer

V-Jet Hand Dryer

4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Premium - secador de mãos de alto desempenho com ranhuras de distribuição de ar melhoradas
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNHD01305-S
  • Familia de productoNofer
  • Grupo de produtosHand & Hair Dryers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)617
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)195
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)9.55
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHand driers

Disponibilidade da região

Oceânia Ásia