Publicar produtos
Fuga Hand Dryer White

Fuga Hand Dryer White

Traduzido por Google,
Secador de mãos compacto e eficiente de parede (800W)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaNHD01861-W
  • Familia de productoNofer
  • Grupo de produtosHand & Hair Dryers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)328
  • Largura (mm)255
  • Profundidade (mm)153
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)3.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 DescriçãoHand driers
  • Número OmniClass23-31 25 15
  • Título OmniclassHand Dryers

Disponibilidade da região

Oceânia Ásia