Publicar produtos
Gemelli Round 400 Semi-insert Basins

Gemelli Round 400 Semi-insert Basins

Traduzido por Google,
Bacias semi-inseridas Gemelli Round 400
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWBAAGM130WW
  • Familia de productoGemelli
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)140
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emMalaysia
  • Fabricado emMalaysia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Oceânia Ásia