Publicar produtos
Belice Fixed shower head with single function

Belice Fixed shower head with single function

Traduzido por Google,
Chuveiro fixo Belice com função única
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWBFA301233CP
  • Familia de productoBelice
  • Grupo de produtosShower
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)152
  • Largura (mm)152
  • Profundidade (mm)60
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emMalaysia
  • Fabricado emMalaysia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Oceânia Ásia