Publicar produtos
Murano 1/2" Washing Machine Tap with Wall Flange, Stainless Steel

Murano 1/2" Washing Machine Tap with Wall Flange, Stainless Steel

Traduzido por Google,
Torneira para máquina de lavar Murano 1/2" com flange de parede, aço inoxidável
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWBFA301419SS
  • Familia de productoMurano 1/2" Washing
  • Grupo de produtosFaucet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)96.5
  • Largura (mm)95
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emMalaysia
  • Fabricado emMalaysia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCVálvula
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia África