Publicar produtos
17203 Concealed WC Flush Valve Duct Type

17203 Concealed WC Flush Valve Duct Type

Traduzido por Google,
17203 Tipo de Duto de Válvula de Lavagem de WC Oculto
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWBFT400453CP
  • Familia de productoInstallation System
  • Grupo de produtosManual WC Flush Valves
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emMalaysia
  • Fabricado emMalaysia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC cisterns
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Número OmniClass23-31 19 19 19
  • Título OmniclassWater Closet Tanks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Oceânia Ásia