Publicar produtos
Como Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

Como Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

Traduzido por Google,
Conjunto de bacia suspensa Como - Um furo central
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWBSACM101WW
  • Familia de productoWall Hung
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)200
  • Largura (mm)525
  • Profundidade (mm)425
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emMalaysia
  • Fabricado emMalaysia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Oceânia Ásia