Publicar produtos
Handicap Basin Set

Handicap Basin Set

4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Conjunto de Bacia de Handicap
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWBSAHC000WW
  • Familia de productoHandicap
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)190
  • Largura (mm)640
  • Profundidade (mm)545
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emMalaysia
  • Fabricado emMalaysia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Oceânia Ásia