Publicar produtos
Latina 500 Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole
Latina 500 Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

    Latina 500 Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

    Traduzido por Google,
    Conjunto de lavatório suspenso na parede Latina 500 - um furo central
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWBSALT101WW
    • Familia de productoWall Hung
    • Grupo de produtosBasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)185
    • Largura (mm)410
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emMalaysia
    • Fabricado emMalaysia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Oceânia Ásia