Publicar produtos
Treviso Dual Outlet 6/3l Btw Close Coupled Wc Set  (Rimless)

Treviso Dual Outlet 6/3l Btw Close Coupled Wc Set (Rimless)

Traduzido por Google,
Treviso Dual Outlet 6/3l Btw Close Coupled Wc Set (Sem Aro)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWBSC950157WW
  • Familia de productoTreviso
  • Grupo de produtosWater Closet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)800
  • Largura (mm)365
  • Profundidade (mm)605
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emMalaysia
  • Fabricado emMalaysia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniclassWater Closets 
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Oceânia Ásia