Publicar produtos
Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless

Erika BO 6/3L One Piece WC Set (R-In 250mm) - Rimless

Traduzido por Google,
Erika BO 6/3L Conjunto de WC de uma peça (R-In 250 mm) - Sem aro
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWBSC950158WW
  • Familia de productoErika
  • Grupo de produtosWater Closet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)745
  • Largura (mm)710
  • Profundidade (mm)370
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emMalaysia
  • Fabricado emMalaysia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets