Publicar produtos
Trieste Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

Trieste Wall Hung Basin Set - One Centre Tap Hole

Traduzido por Google,
Conjunto de bacia suspensa de parede Treste - uma torneira central
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWBSC950212WW
  • Familia de productoTrieste
  • Grupo de produtosBasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)420
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emMalaysia
  • Fabricado emMalaysia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks