Publicar produtos

Monaco Wall Hung WC

Monaco Wall Hung WC

Traduzido por Google,
WC suspenso Mónaco
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWBSDMO100WW
  • Familia de productoMonaco
  • Grupo de produtosWater Closet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-08-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)430
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)570
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emMalaysia
  • Fabricado emMalaysia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Oceânia Ásia