Publicar produtos
Treviso-N BO 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless) 150-mm S-Trap

Treviso-N BO 4.5/3L Close Coupled WC Set (Rimless) 150-mm S-Trap

Traduzido por Google,
Treviso-N BO 4.5/3L Conjunto de WC acoplado (sem aro) S-Trap de 150 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWBSETV101WW
  • Familia de productoTreviso-N
  • Grupo de produtosWater Closet
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)795
  • Largura (mm)635
  • Profundidade (mm)380
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emMalaysia
  • Fabricado emMalaysia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriçãoWC suites
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Ásia África