Publicar produtos
Cres Anti Slip Bath 1600 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set

Cres Anti Slip Bath 1600 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set

Traduzido por Google,
Banho antiderrapante Cres 1600 x 750 x 395mm com conjunto de alças Cp
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWBSS600001WW
  • Familia de productoCres
  • Grupo de produtosBathtub
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)750
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)395
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emMalaysia
  • Fabricado emMalaysia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

Oceânia Ásia