Publicar produtos
Cres Anti Slip Bath 1700 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set
Cres Anti Slip Bath 1700 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set

    Cres Anti Slip Bath 1700 X 750 X 395mm With Cp Handgrips Set

    Traduzido por Google,
    Banho antiderrapante Cres 1700 X 750 X 395 mm com conjunto de alças Cp
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWBSS600002WW
    • Familia de productoCres
    • Grupo de produtosBathtub
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)1700
    • Profundidade (mm)395
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emMalaysia
    • Fabricado emMalaysia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Oceânia Ásia