Publicar produtos
Tavenna (Cleansing/Normal) Urinal

Tavenna (Cleansing/Normal) Urinal

Traduzido por Google,
Tavenna (limpeza/normal) mictório
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaWBT9XXXXXWW
  • Familia de productoTavenna
  • Grupo de produtosUrinal
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)730
  • Largura (mm)305
  • Profundidade (mm)385
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emMalaysia
  • Fabricado emMalaysia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniclassUrinals